Lineární krytka 8


Vybraná varianta
Krytka svěrného tělesa 8 160x40 D14, černý odstín (0.0.386.07)
Krytka svěrného tělesa 8 160x40 D14, černý odstín
0.0.386.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.386.07
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 28 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Zaoblená čelní krytka pro odříznutý profil na konci svěrných těles s vhodným otvorem.

Varianty

Řadit podle

Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  160 mmRozsah uplatnění:  Vozík
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  80 mmRozsah uplatnění:  Vozík
Typ vodítka:  Hřídel D25Šířka vozíku:  160 mmRozsah uplatnění:  Vozík
Typ vodítka:  Hřídel D25Šířka vozíku:  80 mmRozsah uplatnění:  Vozík
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  160 mmRozsah uplatnění:  Upínací blok
Typ vodítka:  Hřídel D14Šířka vozíku:  80 mmRozsah uplatnění:  Upínací blok
Typ vodítka:  Hřídel D25Šířka vozíku:  160 mmRozsah uplatnění:  Upínací blok
Typ vodítka:  Hřídel D25Šířka vozíku:  80 mmRozsah uplatnění:  Upínací blok

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097