Kanálový hranový profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.411.58 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 60 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | TPE |
| Barva | černý odstín |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | |
| Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
40082900