Konektor


Vybraná varianta
Kolíkový konektor M12 8P, s kódem A, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.724.19)
Kolíkový konektor M12 8P, s kódem A, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.724.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.19
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 39,3 g
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Kolíkový konektor M12 8P, kód A využívá technologii pripojení s izolacním posunem, takže otevrené konce kabelu lze rychle pripojit.
Konektor se používá napríklad pro pripojovací kabel rozvadece snímace/aktuátoru M12 3P, 6 slotu, kód A (0.0.725.69).

Montážní pokyny

Polbild Stecker M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Steckerseite

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85367000