Propojovací kabel, světla
Vybraná varianta

Připojovací kabel, LED strojní svítidlo, 0,2 m, černý odstín
0.0.700.99
0.0.700.99
Technické údaje
Rozsah dodávky
Délka kabelu: 0,2 m (0,34 mm2)
Průměr kabelu: 5 mm
Bezpečnostní zástrčkový konektor, M8, systémová zástrčka
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.99 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 11 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Kabel lze použít s ostatními komponenty z řady LED od společnosti item u aplikací, kde nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na těsnost.
Varianty
Řadit podle
| Délka: 0,2 m | Rozsah uplatnění: Strojní svítidlo | |
| Délka: 5 m | Rozsah uplatnění: Strojní svítidlo | |
| Délka: 3 m | Rozsah uplatnění: Svítidlo |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990
Propojovací kabel, světla
Vybraná varianta

Připojovací kabel, LED strojní svítidlo, 0,2 m, černý odstín
0.0.700.99
0.0.700.99