Kontaktní blok


Vybraná varianta
Blok kontaktů, 1 NC, 22 mm (0.0.691.56)
Blok kontaktů, 1 NC, 22 mm
0.0.691.56
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.56
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF

Popis

Kompaktní bloky kontaktů pro spouštění ovládacích prvků se upínají do montážní svorky pro bloky kontaktů, 22 mm (0.0.691.55), což z nich činí prostorově úsporné řešení. Pro střídavé spínání lze nainstalovat dva bloky. Na výběr je blok kontaktů, 1NC, 22 mm, a blok kontaktů, 1NO, 22 mm.
Tlačítka nouzového zastavení, přepínače a tlačítka jsou k dispozici od item pro spouštění funkcí.

Varianty

Řadit podle

Betätigung:  Öffner
Betätigung:  Schließer

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Číslo celního tarifu
85389099