Řídicí jednotka vícesegmentového RGB LED pásku
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vícesegmentový RGB páskový ovladač LED IO-Link 24VDC (Rev. 2)
2 matice s T-drážkou V 8 ocel M4, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x20, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.721.35 |
|---|---|
| Výstupní napětí | 12 V DC |
| Line | Line 8 |
| Provozní napětí | 24 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 147 g |
| Okolní teplota (během provozu) | -25 °C … +55 °C |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozhraní | IO-Link V1.1.3 Class B |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Spotřeba proudu | max. 2,8 A |
Popis
Ovladač je vybaven třemi přípojkami M12, které se používají pro komunikaci s nadřazenou jednotkou IO-Link, pro napájení a pro ovládání vícesegmentového pásku RGB LED.
Uvedení do provozu a nastavení lze provést rychle a snadno přímo na ovladači nebo prostřednictvím nadřazené jednotky IO-Link. K provozu je zapotřebí zásuvný napájecí zdroj 24V 1A M12 (0.0.720.39).
celý LED pásek se rozsvítí jednou barvou, aby byly jasně viditelné stavy procesu. K dispozici jsou různé režimy blikání, ze kterých si můžete zvolit. Barvy lze přizpůsobit.
Režim odpočítávání vizualizuje uplynulé časové úseky procesu. Délku časových úseků a prahové hodnoty výstrahy a alarmu lze libovolně zvolit, stejně jako barvy a způsob blikání.
V tomto režimu lze vizualizovat stoupající a klesající hladina naplnění. Volně definovatelné prahové hodnoty výstrahy a alarmu mohou být definovány tak, aby ukázaly, kdy bylo dosaženo kritického stavu v důsledku přílišného poklesu nebo přílišného vzrůstu hladiny.
Aktivuje se jeden až pět konkrétních úseků pásku LED. Tento režim je náhradou za běžnou strojní světelnou signalizaci nebo sloupková signalizační světla. Stavy lze vizuálně znázornit pomocí světelných nebo blikajících vzorů.
V tomto režimu lze nakonfigurovat pásek LED až s deseti segmenty proměnné šířky. Tyto segmenty lze libovolně přesouvat. Jejich barvy a vlastnosti blikání lze upravit. Podporováno je také seskupování segmentů a použití jako parametrizovatelný sledovací prvek.
Mezi možná použití patří značení regálů, vychystávání v systému Pick-by-light, zajištění kvality, vizualizace testů, soft-poka-yoke a značení pracovních ploch robotů.
Další režim zobrazení: pozice
Optimalizace latence
Optimalizace tepelné správy
Nové ID zařízení (IODD): 45057
Délka ProcessDataOut zvětšena na 32 bajtů
Standardizované řízení pořadí barev
Revize 1: účinnost od srpna 2024
Režimy zobrazení: segmentové zobrazení, úroveň výplně, odpočítávání, zvýraznění
ID zařízení (IODD): 45056
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Vstup: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Vstup: Digitální a analogový | IO-Link: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990