Dopravní váleček TR30, ložisková příruba


Vybraná varianta
Ložisková sada D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.674.94)
Ložisková sada D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.674.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.674.94
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Naplánujte si dopravníkové linky podle potřeby, rychle je na místě instalujte a v případě potřeby je kdykoliv upravte: Řešení transportních válečkových lišt společnosti item zajistí, že můžete maximálně využít výhod trubkového systému pro štíhlou výrobu pro snadnou přepravu kontejnerů a zboží z bodu A do bodu B.
Řešení je založeno na ložiskovém bloku D30 100 D5–33 a ložiskové sadě D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30. Ložiskový blok se nasazuje přímo na profilovou trubku D30 bez použití jakéhokoliv nářadí a lze ho použít pro instalaci až tří dopravníkových válečků. Ložisková sada přemění jakoukoliv trubku D30 (0.0.628.56) v dopravníkový váleček. Díky tomu můžete za použití malého počtu dílů postavit přepravní válečkové lišty v nestandardních délkách a šířkách pro širokou škálu přepravovaného zboží – a to ve velice krátkém čase.
Stabilní ložiskový blok není třeba přišroubovat – výjimkou je práce s ložiskovou sadou D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, bezpečnou z hlediska ESD, protože šroub v ložiskovém bloku v tomto případě slouží pro vodivé spojení s trubkou.
Ložisková sada D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30 má vysokou nosnost a velmi hladký chod. Dvě robustní ocelová kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost. Ložisková sada se do trubky D30 jednoduše zalisuje. Stabilní hliníková trubka vykazuje nízký profilový průhyb a je ideální pro stavbu širokých válečkových lišt.
Pro šetrnou přepravu bez poškrábání lze dopravníkové válečky sestavit také z plastové trubky D30x1,8 KU. Vzhledem k tomu, že je u plastových trubek potřeba použít silnější stěny, je třeba použít ložiskovou sadu D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30.
 
Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Rohrmaterial:  Al, eloxiertFarbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PA-GB)ESD-sicher:  X
Rohrmaterial:  Al, eloxiertFarbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PA-GB)ESD-sicher: 
Rohrmaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PA)ESD-sicher:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84832000