Upevňovací lišta pro panely 8K, rohová sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 rohové polohovací sady krycí lišty 8 K, PA, šedá barva podobná RAL 7042
8 krytek krycí lišty 8 K 4–5 mm ESD, PA-ESD, černá barva podobná RAL 9005
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.18 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 60 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-ESD |
Popis
K dodatečné montáži panelových prvků do zcela uzavřených profilových rámů můžete použít plastovou krycí lištu 8 K. Bez ohledu na způsob upevnění rámu (pomocí standardních, univerzálních nebo automatických upevňovacích sad) není třeba odřezávat rohy, protože panel je držen na místě vystředěný nad drážkou. Speciální rohová sada navíc zajišťuje nejlepší možné upevnění a vynikající těsnění. Krycí lišta 8 K ESD je varianta bezpečná vůči elektrostatickému výboji.
Při použití krycí lišty 8 K lze panelové prvky upevnit na místě rychle a bez použití nářadí. Nejprve se do drážky připevní čtyři rohové polohovací sady a krycí lišty 8 K, které se po ustřižení nůžkami na míru zaklapnou do drážky. Poté se na místo vloží panelový prvek a zadní část se zajistí pomocí krycí lišty 8 K 4–5 mm. Tato pružná lišta se jednoduše zatlačí na místo. Nakonec se na místo zasunou krytky rohových sad.
Panelový prvek lze vyjmout stejným postupem v opačném pořadí.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| ESD-safe: X | |
| ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
„Krycí lišta 8 K 4–5 mm, rohová sada ESD“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097