Krycí profil K56
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.647.82 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 214 g |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Pro dvě šířky otvorů integrovaných kabelových kanálů (15 a 56 mm) jsou k dispozici dvě verze – krycí a těsnicí profil15 K(0.0.643.81) a krycí a těsnicí profil 56 K (0.0.643.80).
Krycí a těsnicí profily K jsou vyrobeny z plastu, a proto je lze snadno řezat nebo stříhat na míru pomocí univerzálních kleští item.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Číslo celního tarifu
39162000
Krycí profil K56
* Povinný údaj