Krycí profil, kulatý/obdélníkový
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.05 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,63 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,01 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,52 cm4 |
| Hmotnost | m = 170 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,03 cm3 |
Popis
Princip jejich upevňování dovoluje dodatečně zakrýt všechny přístupné boky profilů.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Tvar: | Šířka profilu: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990