Datový kabel


Vybraná varianta
Datový kabel BL AKSC/10, zelený (0.0.704.76)
Datový kabel BL AKSC/10, zelený
0.0.704.76
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.704.76
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,25 kg
Minimální poloměr ohybu. = 93 mm
Délka kabelu10 m
Dodací jednotka1 kus
Barvazelený

Popis

Aby nedocházelo k rušení, je vzájemné propojení mezi motorem a řídicí jednotkou provedeno dvěma samostatnými kabely: Oranžový napájecí kabel napájí motor, zatímco zelený datový kabel je vyhrazen pro přenos dat. Díky odlišným konektorům a barevnému značení jsou jednotlivé typy kabelů na místě nezaměnitelné a není možné je připojit k nesprávnému konektoru.

Varianty

Řadit podle

Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  5 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  10 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  5 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  10 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  15 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  20 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  25 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  15 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  20 m
Typ řídicí jednotky:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Systém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  25 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  5 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  10 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  DekodérDélka kabelu:  15 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  5 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  10 m
Typ řídicí jednotky:  BL 1-04/CSystém enkodérů:  Absolutní kódovačeDélka kabelu:  15 m

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Číslo celního tarifu
85444290