Datový kabel


Vybraná varianta
Datový kabel RSC/20, zelený (0.0.691.39)
Datový kabel RSC/20, zelený
0.0.691.39
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.39
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,22 kg
Minimální poloměr ohybu. = 63 mm
Délka kabelu20 m
Dodací jednotka1 kus
Barvazelený

Popis

Aby nedocházelo k rušení, probíhá komunikace mezi motorem a řídicí jednotkou prostřednictvím dvou samostatných kabelů: Oranžový napájecí kabel napájí motor, zatímco zelený datový kabel je vyhrazen pro přenos dat. Kromě barevného značení zajišťují odlišné konektory, aby kabely nebyly zapojeny do nesprávných zásuvek.
Všechny kabely jsou k dispozici ve standardních délkách 5 a 10 metrů. Datové kabely mají stínění EMC. Při výběru napájecích kabelů je důležité zvolit správný typ kabelu pro danou zátěž. Díky konektorům jsou jednotlivé typy kabelů nezáměnné a není možné je zapojit do nesprávných zásuvek.
Poznámka: Používáte-li ke konfiguraci systému na klíč aplikaci item MotionDesigner®, software automaticky vybere správný kabel.

Varianty

Řadit podle

Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  15 m

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Číslo celního tarifu
85444290