Demontážní nástroj, upevňovací systém, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.719.51
Technické údaje
Vlastnosti
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
|---|---|
| Hmotnost | m = 53 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Jak je popsáno v návodu k výrobku, používají se oba konce plastového pákového nástroje. Úhlový konec lze použít k jemnému vytažení úhlových lišt a základních profilů z místa. Rovný konec je ideální pro odstraňování dorazových lišt.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21019190
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
UNSPSC 26.0
27112505
Číslo celního tarifu
39269097