Distanční podložka 3 mm pro lepicí univerzální držák 8, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.696.56


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.696.56
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,1 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Při použití lepicích univerzálních držáků item zajišťuje distanční podložka 3 mm dodržení doporučené velikosti mezery mezi panelovým prvkem a rámem. Jednoduše se připevní na podstavec lepicího univerzálního držáku. U svislých panelů zajišťuje distanční podložka mechanické pohlcování zatížení. Kromě toho usnadňuje instalaci a drží panel na místě, zatímco se zpod panelu stahuje ochranná fólie z lepicí podložky.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097