Rozdělovač zásobníků
Technické údaje
Rozsah dodávky
Přepážka a vodicí profil 32 x 12, hliník
Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.676.37 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 244 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Přepážka, vodicí profil 32 x 12 a příslušná spojovací sada slouží k sestavení dělicích žeber ve vlastních délkách. Upozorňujeme, že spojovací sady jsou určeny pro použití s různými typy okrajů zásobníků (celoplošný zvýšený okraj, jeden nebo dva snížené okraje).
Přepážka 600 je k dispozici ve formě kompletních sad pro standardní hloubku zásobníku 8 ESD A 600 mm. Přepážky navržené pro použití se třemi různými variantami zásobníků dostupnými v systému item ergologistika® ideálně doplňují ergonomické spojení procesů intralogistiky a ruční montáže.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Model zásobníku: Celoplošný rám | Variabilní použitelná délka: 578 | |
| Model zásobníku: Otevřená zadní část | Variabilní použitelná délka: 594 | |
| Model zásobníku: Otevřená přední a zadní část | Variabilní použitelná délka: 610 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900