Dlouhý nákladní vozík 3 metry

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dlouhý nákladní vozík je určen pro přepravu předmětů o délce až 3 metry. Svislá středová vzpěra rozděluje každou úroveň na dva samostatné přepravní prostory a zároveň zajišťuje náklad během přepravy. Díky otočným válečkům item D100 je dlouhý vozík na zboží mobilní pro efektivní intralogistiku a lze jej snadno umisťovat do požadované polohy.
Základní model má rozměry 3180 × 490 × 1540 mm (dך×v). Vozík lze individuálně nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na tok zboží. Přípustná nosnost 600 kg by neměla být překročena. Je třeba dodržet maximální zatížení jednoho oddílu 150 kg. Rovněž užitečné zatížení by mělo být rovnoměrně rozloženo.
Základní úroveň přepravního vozíku pro intralogistiku je postavena na stabilním rámu z profilů řady 8. Nástavba je vyrobena z hliníkových profilů ze sady systémů štíhlé výroby item.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.