Dodávkový profil 8 180 x 50, montážní sada, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.664.70
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krytky, ocel, bílý hliník
6 samořezných šroubů se zápustnou hlavou 3,9 x 16, TX20, ocel, pozinkovaných
4 závrtné šrouby DIN 916 M6 x 8, ocel, pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.70 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 252 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Pokud jsou vybaveny úložnými kontejnery 8 105 x 130, vznikne další odběrová plocha přímo před kontejnery.
Spodní okraj na straně obsluhy je vytvarován jako zapuštěná rukojeť, která usnadňuje ergonomické polohování profilu, když je namontovaný na otočném ramenu. Okraj směřující k obsluze je vyhrazen pro štítky kvůli identifikaci skladovacích ploch, kontejnerů a úložných kontejnerů.
Kvůli ochraně proti ESD je profil k dispozici také v provedení s pasivovaným titanem.
Poznámka: Dodávkový profil 8 180 x 50 se bezpečně upevní závrtnými šrouby.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
73269098