Profil adaptéru těsnění dveří X 8
Vybraná varianta

Přechodový adaptér těsnění dveří X 8 – XMS, přírodní odstín
0.0.672.47
0.0.672.47
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.672.47 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,98 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,01 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,1 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,16 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,26 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,16 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,55 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
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
76042990
Profil adaptéru těsnění dveří X 8
Vybraná varianta

Přechodový adaptér těsnění dveří X 8 – XMS, přírodní odstín
0.0.672.47
0.0.672.47
* Povinný údaj