Zarážka dveří 8


Vybraná varianta
Dorazový úhelník 8 Zn (0.0.728.13)
Dorazový úhelník 8 Zn
0.0.728.13
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 zarážka dveří 8 Zn, tlakově litý zinek, leskle pozinkovaná
2 tlumiče, EPDM, černé
1 zápustný šroub DIN 7991 M4x12, nerez, leskle pozinkovaný
1 matice s T-drážkou 8 St M4, nerez, leskle pozinkovaná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.728.13
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 67 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zarážka dveří 8 Zn omezuje rozsah pohybu křídlových dveří v rámu. Tvoří koncovou zarážku s náběhovým klínem. Dvě elastomerové vložky slouží jako tlumiče, které zajišťují, že se dveře v rámu zavírají jemně.
Tuto vysoce kvalitní kovovou zarážku lze použít ve spojení se sadou dvojitých zarážek 8 (0.0.671.94) u dvojitých dveří bez středového sloupku.
Rozměry zarážky dveří 8 je třeba vzít v úvahu při určování velikosti dveří a jejich vůle. Toto robustní řešení zarážky dveří z tlakově litého zinku se upevňuje do drážky Line 8 dveřního rámu. Koncový doraz je umístěn za bokem drážky, aby bylo možné dveře zcela zavřít.
Dvojité dveře bez středového sloupku poskytují kabině stroje velký přístupový prostor. Vkládání a vyjímání obrobků a nástrojů je snadné, protože nic nepřekáží.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Material:  Kunststoff (PA-GF)Tiefe:  42Höhe:  20Dicke:  4.5ESD-sicher:  X
Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Tiefe:  41.5Höhe:  16Dicke:  3.5ESD-sicher: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000