Dvojitá ložisková jednotka
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 čepy 5 D6 e
2 kladky D6
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M5x8, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky ISO 7089 - 5 - 200 HV, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.390.18 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 110 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Utahovací moment, pojistná matice | Mkruhová matice = 3 Nm |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 3 240 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 1 560 N |
Popis
Ložiskové jednotky e (excentrické) a c (centrické) se liší geometrií čepů.
Excentrické čepy se mohou dodatečně nastavit tak, že výsledkem je ložisková jednotka bez vůle. Ložiskové jednotky by se proto měly vždy používat ve dvojicích, a sice v centrickém a excentrickém provedení.
Ložiskové jednotky musí být vybaveny stírací krytkou, aby se předešlo předčasnému opotřebení.
a = válcový kolík DIN 6325-3x12
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position excentrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position centrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position excentrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position centrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position excentrée | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position centrée |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000