Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line X |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 37,5 kg/m2 |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Type designation | 0.0.718.66 |
Popis
Toto řešení usnadňuje přesné a flexibilní upevnění obrobků na místě. Několika rychlými pohyby lze také umístit přípravky, stroje a nástroje.
Drážky jsou navrženy pro extrakční síly až 2 500 N.
Pro lehké zatížení, jako jsou upevňovací háčky a držáky, je k dispozici profil drážkové desky 8 400x14 (0.0.678.02).