Drážkový kladkový závěs 40x40

0.0.653.41


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 závěs
2 koncové dorazy 8 40x40
spojovací materiál

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.653.41
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 101 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Drážkový kladkový závěs 40x40 se používá v kombinaci s profilem pojezdových dveří 8 40x40 (0.0.623.61).
Drážkový kladkový závěs se čtyřmi kuličkovými ložisky zajišťuje výjimečně hladký přísun nástrojů a přípravků. Tlumicí koncové dorazy garantují šetrné brzdění.
Pružinové háčky odolné proti korozi umožňují snadné upevnění k pojezdu a rychlou výměnu nářadí.
- pružinový háček 60 D6: Doporučená max. síla v tahu F = 100 N
- pružinový háček 80 D8: Doporučená max. síla v tahu F = 200 N

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
73269098