Vrták


Vybraná varianta
Vrták D12,2 pro nerez profily (0.0.602.12)
Vrták D12,2 pro nerez profily
0.0.602.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.602.12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 81 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálvysoce výkonná rychlořezná ocel

Popis

Vrták D12,2 je speciální vrták pro úpravu profilů St 8. Používá se k vyvrtávání průchozích děr ⌀ 12,2 mm pro čepy standardních a univerzální spojů profilů St 8.
Při vrtání profilů je třeba k mazání vrtáku bezpodmínečně použít vhodnou pastu pro vrtání.

Varianty

Řadit podle

Série:  6Diamètre:  ø 5,5 mm
Série:  6Diamètre:  ø 9,1 mm
Série:  8Diamètre:  ø 12,2 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
82075070