Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.25 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 63 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | vysoce výkonná rychlořezná ocel |
Varianty
Řadit podle
| Serie: 6 | Diámetro: ø 5,5 mm | |
| Serie: 6 | Diámetro: ø 9,1 mm | |
| Serie: 8 | Diámetro: ø 12,2 mm |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 6.0.1
21180101
eCl@ss 11.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
82075060