Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada KLE 5 40x40 NEMA 24 (0.0.717.14)
Hnací sada KLE 5 40x40 NEMA 24
0.0.717.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 spojkové pouzdro KLE 5 40x40, hliník
1 adaptační deska KLE 5 40x40, pro motor NEMA 24, hliník
1 polovina spojky D30/D8, pro motor NEMA 24, hliník
1 polovina rozpínací nábojové spojky D30/D12, ocel a hliník
1 spojovací vložka D30, PU, modrá
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x45, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x16, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x12, ocel, leskle pozinkované
1 krytka D30 F, PA

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.717.14
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 346 g
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 2,2 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pohonná sada KLE 5 40x40 NEMA 24 slouží k připojení krokových motorů se standardizovanou přírubou NEMA 24 k lineárním jednotkám KLE 5 40x40 LR.
Spojka se dodává připravená k instalaci a s pouzdrem. Toto řešení typu zapoj a používej zajišťuje přenos výkonu bez vůlí, bez nutnosti obrábění a lze jej namontovat přímo na lineární jednotku.

Varianty

Řadit podle

22 odpovídající varianty pro „{{ formattedLockedParameters }}“
Serie:  8Compatibilidad:  GSFTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  GSFTipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  acoplamiento expansible D12Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  acoplamiento expansible D12Tipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D15Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D34Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D34Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D80
Serie:  5Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  8Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  KRFTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D50
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 40Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 60Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 60Sentido de fuerza descensional:  ParaleloAcoplamiento:  -
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  ParaleloAcoplamiento:  -
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  Reductor AP/WP 60Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  Reductor AP/WP 80Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090