Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada KRF 8 ZR AP/WP 60 (0.0.673.31)
Hnací sada KRF 8 ZR AP/WP 60
0.0.673.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 skříň spojky KRF 8 ZR, Al
1 Adaptační deska 8 80x80, pro převodovku AP/WP 60, Al
1 samostavná spojka D50/D14, ocel, pro převodovku AP/WP 60, nerez
1 středicí kroužek D32/D48, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x18, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x12, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x50, ocel, lesklé pozinkování
2 krytky D15, PA, šedé
1 šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 14,5 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.673.31
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,813 kg
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 23 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

Hnací sady jsou nakonfigurovány pro lineární jednotku KRF.
Spojka je dodávána s pouzdrem připraveným k instalaci a lze ji namontovat přímo na lineární jednotku. Strana pohonu je připravena pro připojení axiální planetové převodovky (AP) nebo kuželové planetové převodovky (WP).
K dispozici jsou různé pohonné sady podle velikosti používané jednotky.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090