Technické údaje
Rozsah dodávky
1 pohon ozubeného řemene, Al, přírodní
1 profilová přípojka, ocel, lesklé pozinkování
1 šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M5x14, ocel, leskle pozinkovaný
1 čtyřhranná matice DIN 562 M5, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M4x12, ocel, lesklé pozinkování
1 šroubová krytka M5, PE, černá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.711.36 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 305 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tento hřídel lze bezpečně zakrýt sadou krytu synchronizační hřídele KLE 5 40x40 (0.0.717.72), kanálovým profilem U 40x40 E a odpovídajícím víkovým profilem.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | |
| Řada: 6 | |
| Řada: 8 |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090