Technické údaje
Rozsah dodávky
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x20, ocel, PÚ: pozinkování
1 drážková matice V 8 ocel M6, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.51 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 33 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Stabilní držák drží přepážku spolehlivě na svém místě. A chrání nejen před posouvajícími silami. Zabudovaná západka eliminuje klapání a chrání profily před vypadnutím, a to i v momentech, kdy jsou namáhány při jízdě.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097