Držák PVC pásky 8 PA 1-2 mm, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.721.71


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 držák PVC pásky 8 PA 1-2 mm, šedý
1 šroub do dřevotřísky 4x16, ocel, nerezový

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.71
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 7 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Držák PVC pásky 8 PA 1-2 mm drží PVC pásky o tloušťce 1 až 2 mm v drážce řady 8. Kompletní instalace pásky se skládá ze dvou držáků pásky a jedné pásky z PVC. Páska z PVC se vkládá bez nutnosti zářezu nebo odříznutí a po uzavření držáku pásky se páska zajistí na místě šroubem.
Pro vytvoření páskové clony se držák pásky jednoduše zacvakne do drážky řady 8. Jednotlivé držáky pásek lze kdykoli vyměnit.
Páskové clony jsou základem pro stacionární a mobilní stany pro čisté prostory. Clona chrání pracovní prostor uvnitř stanu před nečistotami vně stanu. Toto modulární řešení nabízí rychlou a snadno sestavitelnou alternativu ke zděnému čistému prostoru. Stany pro čisté prostory s páskovými clonami (označované také jako čisté prostory s měkkými stěnami) mohou obvykle dosáhnout vysoké třídy čistoty (>ISO 6).
Páskové clony lze použít k vytvoření snadno instalovatelné přepážky mezi výrobními prostory. Překrývající se pásky z PVC zabraňují pronikání prachu a dalších nečistot. Snižují také hluk a průvan. Personál a přepravní vozíky mohou snadno projíždět průhlednými přepážkami.
Vzhledem k tomu, že se pásky upevňují do drážky řady 8 jednotlivě, lze jednotlivé pásky i držáky pásek vyměnit, aniž by bylo nutné sundávat celou clonu.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Číslo celního tarifu
39269097