Rameno na tablet
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Držák tabletů 7–13 palců, ABS, pogumovaný
1 Kloub, Al
Upínací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.82 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 490 g |
| Max. síla | Fmax. = 10 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Držák tabletů 8, 3 klouby také umožňují uživatelům zařízení naklánět a otáčet a najít tak ideální pozorovací úhel. Tablet lze také otáčet o 360° a měnit tak formát zobrazení na výšku nebo na šířku. Výřez ve spodní svorce umožňuje přístup k zařízení, která tak lze v držáku nabíjet.
5 kloubů dvojitého otočného ramena, ramena pro tablet 8, umožňuje uživatelům také nastavení ideální vzdálenosti pro sledování. Rameno pro tablet a držák tabletů značky item usnadňují efektivní a ergonomickou integraci aplikací průmyslu 4.0.
Varianty
Řadit podle
| Número de uniones: 5 | |
| Número de uniones: 3 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090