Chránič kabelové průchodky
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.642.93 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 32 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Boční profily lze v případě potřeby vyříznout tak, aby bylo možné vést vedení do kanálu.
Kabelová průchodka profilu zakrývá ostré hrany profilů, čímž chrání kabely a hadice vystupující z kanálů.
Průchodky bočního profilu jsou nyní k dispozici pro stěnové profily o výšce 120 a 160 mm. Při šířce 80 mm vytvářejí průchodky mezeru o rozměrech 80x60 mm nebo 120x60 mm, která je chráněna ze všech stran.
Potřebujete širší otvor ve stěně kanálu? Žádný problém! Nové krytky kabelových průchodek lze rozdělit na dvě části a rozšířit na libovolnou šířku v kombinaci s krytkou hrany kanálového profilu (0.0.411.58).
Varianty
Řadit podle
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 30 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 60 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 120 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: ✓ | Sealing Brush: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097