Dvojité otočné rameno 8, 695 s výškovým nastavením 8, 240

0.0.691.23


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Dvojité otočné rameno 8, 695
1 Výškové nastavení 8, 240

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.23
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,97 kg
Max. sílaFmax. = 80 N
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Přesné polohování ve všech směrech! Tyto předem sestavené sady kombinují otočná ramena značky item s příslušným výškovým nastavením. To znamená, že lze pracovní výšku jednoduše nastavit nahoru nebo dolů ve svislé systémové drážce řady 8.
Pět předem sestavených sad usnadňuje montáž zařízení na profil.
 
Fmax. = 140 N

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090