LED strojní svítidlo
Technické údaje
Rozsah dodávky
Hliníkový kryt IP67
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC
Třída ochrany: III
Výkon: LED svítidlo 5 W
Zástrčkový konektor M8
Index podání barev Ra ≈ 85
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.660.30 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 189 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Svítidla využívají nejnovější generaci LED diod, a proto nabízí výraznou úsporu energie. Lze je také kombinovat s příslušenstvím včetně kabelů a elektronických transformátorů. Důmyslný systém napájecích a ovládacích prvků, kabelů a rozbočovačů usnadňuje konfiguraci vlastních návrhů osvětlení, a to včetně funkcí stmívání.
Technické údaje k různým konstrukcím strojních svítidel jsou k dispozici na příslušných produktových stránkách online na adresewww.item24.com.
Varianty
Řadit podle
| Power: 5 Watt | Length: 120 mm | |
| Power: 6 Watt | Length: 240 mm | |
| Power: 12 Watt | Length: 415 mm | |
| Power: 18 Watt | Length: 590 mm | |
| Power: 24 Watt | Length: 765 mm | |
| Power: 30 Watt | Length: 940 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200