Matice s T-drážkou F
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.10 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M6 |
| Hmotnost | m = 15 g |
| Trv. síla | Fper. = 3 500 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 3 Nm |
Popis
Matice s T-drážkou je vyrobena z lesklé pozinkované oceli a lze ji našroubovat na libovolné místo v drážce profilu řady 8, kde ji bude držet v poloze pružinový přítlačný prvek.
Rozteč závitů zajišťuje, že k matici s T-drážkou lze připevnit dva automatické upevňovací prvky item instalované v profilu 8 40x40.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M8 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Double | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.4 | Thread length: 7.5 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900