Montážní krabice K76


Vybraná varianta
Krabice instalační K76 1 modul, šedý (0.0.663.50)
Krabice instalační K76 1 modul, šedý
0.0.663.50
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.50
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý

Popis

Instalační krabice pro jednotlivé zásuvky, spínače a přípojky k instalačním profilům. Instalační krabice se jednoduše zasune na libovolné místo kabelového kanálu. Pro rychlé připojení vedení lze spodní díl vyklopit a může být úplně odstraněn. Přívodní otvory jsou určeny pro vedení o průměru až 14 mm. Připojovací šrouby jsou od sebe vzdáleny 60 mm.
Protože vnitřní rozměry odpovídají normě DIN 49073 Část 1, lze použít běžné instalační prvky jako jsou zásuvky nebo spínače s rozměrem 71 mm.

Varianty

Řadit podle

Module compatibility:  M45Number of modules:  1 gangWidth:  71
Module compatibility:  M45Number of modules:  2 gangWidth:  140
Module compatibility:  M45Number of modules:  3 gangWidth:  160
Module compatibility:  UniversalNumber of modules:  1 gangWidth:  71

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85381000