Víko skříňky s elektronikou
Technické údaje
Rozsah dodávky
PA-GF, černý odstín
těsnění
stupeň krytí: IP 65, EN 60529 ve spojení s profilem elektronické skříně 8 120x80
4 samořezné šrouby DIN 7981-4,2x13, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.259.60 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 64 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 120 | Maß Y: 80 | Oberfläche: perforiert | |
| Maß X: 120 | Maß Y: 80 | Oberfläche: glatt | |
| Maß X: 200 | Maß Y: 120 | Oberfläche: perforiert | |
| Maß X: 200 | Maß Y: 120 | Oberfläche: glatt |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097