Transformátory
Technické údaje
Rozsah dodávky
Systémový zásuvkový konektor
Zásuvkový euro konektor 100–240 V AC, 50/60 Hz
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.658.29 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 240 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Výkon: 30 wattů | |
| Výkon: 75 wattů |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Číslo celního tarifu
85044083