Bezdotykový spínač


Vybraná varianta
Bezdotykový spínač KLE 6 60x60 - 1NO (0.0.609.31)
Bezdotykový spínač KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Rozsah dodávky

Indukční bezdotykový spínač, kladné spínání
Kryt Al, eloxovaný, přírodní
Upevňovací mechanismus, upevňovací šrouby
Kabel, šedý, l = 10 m; d = 3 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.31
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 125 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Skříně lineárních jednotek KLE jsou připraveny pro instalaci bezdotykových spínačů. Dvě speciální drážky na otevřené straně profilů slouží k upevnění přepínačů a kabelů. Drážky jsou utěsněny krycími profily; přívodní kabely vedoucí k bezdotykovým spínačům lze vést pod krycími profily a jsou jimi chráněny. V místech, kde jsou umístěny spínače, je nutné provést přerušení krycích profilů. Bezdotykové spínače se ovládají pomocí spínací desky, která má dvě spínací oka a je připevněna k vozíku. Díky konstrukci spínací desky a dvěma odděleným drážkám v profilech skříně KLE je možné na jeden KLE připojit až 4 nezávislé bezdotykové spínače pro referenci a rozpoznání polohy kontaktů.
Pro každou velikost jsou k dispozici 2 různé indukční bezdotykové spínače (1 NO a 1 NC). Spínače jsou upnuty v drážce.
KLE 6 60x60: dmin = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmin = 100 mm+S
Poznámka: Krycí a těsnicí profily musí být v místech bezdotykových spínačů přerušeny.

Varianty

Řadit podle

Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Číslo celního tarifu
85365080