Bezdotykový spínač
Technické údaje
Rozsah dodávky
Indukční bezdotykový spínač, kladné spínání
Kryt Al, eloxovaný, přírodní
Upevňovací mechanismus, upevňovací šrouby
Kabel, šedý, l = 10 m; d = 3 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.600.59 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 125 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Pro každou velikost jsou k dispozici 2 různé indukční bezdotykové spínače (1 NO a 1 NC). Spínače jsou upnuty v drážce.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: Scanalatura 8 | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Scanalatura 8 | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: KLE | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: KLE | Innestabile: X | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Rinvio per cinghia dentata | Innestabile: ✓ | |
| Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Rinvio per cinghia dentata | Innestabile: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Číslo celního tarifu
85365080