Sada bezdotykových spínačů


Vybraná varianta
Sada bezdotykového spínače KGT NO (0.0.688.12)
Sada bezdotykového spínače KGT NO
0.0.688.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 Bezdotykové spínače 8 – 1NO
Indukční bezdotykový spínač, pozitivní spínání
Kryt Al, eloxovaný, přírodní
Upevňovací mechanismus, upevňovací šrouby
Napětí = 10...30 V DC
Spínací proudmax = 150 mA
Rozsah snímání = 2 mm
Kabel, šedý l = 3 m; d = 3 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.688.12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 110 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Vždy znejte své limity! Bezdotykové spínače item se používají k navádění a k identifikaci koncových poloh lineárních jednotek. Jedná se o indukční zařízení, která vysílají signály do řídicí jednotky prostřednictvím propojovacího kabelu.
Přesná kombinace komponent se liší podle použitého modelu a místa instalace. Sady bezdotykových spínačů obsahují všechny komponenty potřebné pro lineární jednotky KRF, LRE a KGT. Při zadávání objednávky mějte na paměti, že některé bezdotykové spínače jsou k dispozici ve verzích NO (normálně rozpojené) a NC (normálně sepnuté).
Poznámka: Software pro uvedení do provozu item MotionSoft® podporuje použití bezdotykových spínačů s řídicími jednotkami item, aby bylo možné systémy velmi rychle nastavit.

Varianty

Řadit podle

Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  KRFEmbrochable:  X
Comportement de commutation:  OuvertureCompatibilité:  KRFEmbrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  LREEmbrochable: 
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  LREEmbrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  KGT 8Embrochable:  X
Comportement de commutation:  OuvertureCompatibilité:  KGT 8Embrochable:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Číslo celního tarifu
85365080