Úhlové držáky Al a St
Vybraná varianta

Úhelník 6 120x120-30 Al M6, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.713.34
0.0.713.34
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.713.34 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 185 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Úhelník dodatečně namontovat pomocí upevňovací sady pro úhelník 6 120x120 M6 (0.0.713.75). Jsou zapotřebí dvě upevňovací sady.
Nosnost je třeba zkontrolovat na základě obou podmínek.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 120x120 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 30 mm | Typ drážky: 6 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Litina (vysokopevnostní litina) | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 40 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Litina (vysokopevnostní litina) | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 200x200 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 50 mm | Typ drážky: 10 mm | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 240x240 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 120 mm | Typ drážky: 12 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910
Úhlové držáky Al a St
Vybraná varianta

Úhelník 6 120x120-30 Al M6, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.713.34
0.0.713.34