Úhelník Zn
Vybraná varianta

Úhelník 8 160x80 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.436.23
0.0.436.23
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.436.23 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 530 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
F < 2 000 N ^ F x l < 150 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 20x20 | Model: Jednoduchý | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Model: Dvojitý | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 30x30 | Model: Jednoduchý | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Model: Dvojitý | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Model: Jednoduchý | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Model: Dvojitý | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x80 | Model: Dvojitý | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 60x60 | Model: Jednoduchý | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Model: Dvojitý |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000
Úhelník Zn
Vybraná varianta

Úhelník 8 160x80 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.436.23
0.0.436.23