item
Ethernetový kabel, S/FTP, 5 m, černý odstín

Ethernetový kabel, S/FTP, 5 m, černý odstín

0.0.723.80

Na vyžádání

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.723.80
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 170 g
Dodací jednotka 1 kus
Barva černý odstín

Popis

Ethernetový kabel, S/FTP, 5 m je průmyslový síťový kabel kategorie 6. Kroucené dvojlinky jsou z důvodu ochrany před rušením stíněny kovovou fólií. Celý kabel je navíc obalený stínicím opletením.
Kabel LAN je vybaven dvěma předmontovanými kolíkovými konektory RJ45.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444210