Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.676.65 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | CuZn |
Popis
Díky tomuto závitu lze šroubové spoje opakovaně používat i na panelových prvcích. Na rozdíl od samořezných šroubů se z panelu neodstraňuje žádný další materiál. Spoj zůstává dlouhodobě stabilní.
Poznámka:Při vrtání otvoru dbejte na požadavky na tloušťku materiálu. Panelové prvky item si můžete objednat s potřebnými předvrtanými slepými otvory, aby nedošlo k poškození zadní plochy.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110901
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
eCl@ss 11.0
23110790
Číslo celního tarifu
74153900