Upevňovací držák – zavěšený dopravníkový systém


Vybraná varianta
Upevňovací konzola 6 30 D30 T1 (0.0.715.28)
Upevňovací konzola 6 30 D30 T1
0.0.715.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 upevňovací konzola 6 30 D30, ocel, pozinkování
1 matice s T-drážkou V 6 St 2xM6-28, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x12, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.28
Utahovací momentM = 10 Nm
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 148 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N

Popis

Upevňovací konzola 6 30 D30 T1 je doplňkový závěsný bod dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80 (0.0.712.90). V závislosti na délce a zatížení úseku dopravníku lze upevňovací konzolu T1 použít ke snížení průhybu profilu na trati nebo ke konstrukci úseku, který vyčnívá mimo rám.

Montážní pokyny

Upevňovací konzola 6 30 D30 T1 se upevňuje na (profilovou) trubku D30 a drážku, která vede podél horní části dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80.
Upevňovací konzolu T1 je vhodné zabudovat každých 800 mm podél dopravníkové linky.
Upevňovací konzola 6 30 D30 (0.0.715.27), která je plošší, slouží jako primární závěsný bod pro dopravníkový lištový profil a montuje se v počátečním a koncovém bodě dopravníkové linky.

Varianty

Řadit podle

Befestigung:  Profilanfang/-ende
Befestigung:  Entlang Profilnut

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
73269098