Upevňovací profil D30–60


Vybraná varianta
Upevňovací profil D30–60, přírodní odstín (0.0.673.85)
Upevňovací profil D30–60, přírodní odstín
0.0.673.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.673.85
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 0,44 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, bez povrchové úpravy
Barvapřírodní odstín

Popis

Tento profil udrží vše pohromadě: Upevňovací profil D30-60 se používá k montáži bočního vedení na ocelovou válečkovou lištu 60x24 D15. Válečková lišta se jednoduše zasune nebo připne. Montáž vodicí lišty e 4, která je upevněna ve speciální ploché drážce podél boku, zvyšuje tuhost válečkové lišty.
Tento profil udrží vše pohromadě: K upevnění bočního vedení e 4 k válečkové liště St 60x24 D15 se používá upevňovací profil D30–60. Válečková lišta se jednoduše zasune nebo nasadí.
Spodní strana upevňovacího profilu D30–60 je tvarována jako profilová trubka D30 a lze ji proto použít k upevnění příček a příslušenství.
Boční vedení e 4 je zasazeno do ploché drážky, která vede po boční straně upevňovacího profilu, a zvyšuje tuhost válečkové lišty. Boční vedení může vést až k příčníku, čímž se minimalizuje mezera mezi válečkovými lištami.
Vodicí lišta může vést až k příčné trubce, čímž se minimalizuje mezera v místech křížení. Profilová trubka D30 probíhá podél spodní strany upevňovacího profilu D30-60 a lze ji použít k vytvoření spoje se vzpěrami a příslušenstvím.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  Přířez
Dodací jednotka:  Kus

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.