Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem / matice s T-drážkou
Vybraná varianta

Upevňovací sada 5 4–6 mm se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M5
0.0.680.89
0.0.680.89
Technické údaje
Rozsah dodávky
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x10, ocel, lesklé pozinkování
Matice pro T-drážku 5 ocel M5, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.680.89 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Závit: M5 | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | Vzdálenost: 1.8 | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Závit: M6 | Rozsah tloušťky panelu: 3–5 mm | Vzdálenost: 3 | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Závit: M8 | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | Vzdálenost: 4.5 | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Závit: M8 | Rozsah tloušťky panelu: 6–8 mm | Vzdálenost: 4.5 | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Závit: M6 | Rozsah tloušťky panelu: 0 mm | Vzdálenost: 4.5 | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Závit: M6 | Rozsah tloušťky panelu: 0 mm | Vzdálenost: 4.5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem / matice s T-drážkou
Vybraná varianta

Upevňovací sada 5 4–6 mm se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M5
0.0.680.89
0.0.680.89