Upevňovací sada pro závěs PA
Technické údaje
Rozsah dodávky
drážková matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M5x14, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.434.65 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Varianty
Řadit podle
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 11.2 | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 12.7 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098