Profil 8 upevňovací sady 240x40
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 úhelníky 240, ocel, bílý hliník odstín podobný RAL 9006
4 sady pro automatické upevnění, ocel, pozinkované
4 krytky na sady pro automatické upevnění, PA-GF, šedé
4 šrouby se zápustnou hlavou, DIN 7991 M6 x 14, ocel, pozinkované
4 šrouby se zápustnou hlavou, DIN 7991 M6 x 20, ocel, pozinkované
4 drážkové matice 8, ocel, M6, pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.656.06 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,59 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Anreihbar: X | |
| Anreihbar: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
„Profil 8 upevňovací sady 240 x 40“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098