Kabelová svorka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.682.18 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
Popis
K dispozici je také nástroj potřebný k montáži těchto objímek – krimpovací kleště D3.
Varianty
Řadit podle
| ESD-sicher: ✓ | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 3 mm | |
| ESD-sicher: X | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 2 mm | |
| ESD-sicher: ✓ | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 3 mm | |
| ESD-sicher: X | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 2 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Číslo celního tarifu
76169990